Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Particle Size (#) | Details Type | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass | Compatible Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.58 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 15.9 | 14 | Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm) | 13600 | 256-6931 | 330 g/box | Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N | ||
20.46 € | 10 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 9 Arbeitstage | 100 | 15.9 | 16 | Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm) | 13600 | 256-6940 | 300 g/box | Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N | ||
16.67 € | 10 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 9 Arbeitstage | 100 | 15.9 | 20 | Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm) | 13600 | 256-6958 | 240 g/box | Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N | ||
18.80 € | 10 Stk. pro Packung | 5 Packungen | 7 Arbeitstage | 100 | 15.9 | 24 | Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm) | 13600 | 256-6966 | 230 g/box | Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N | ||
18.57 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 100 | 15.9 | 30 | Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm) | 13600 | 256-6974 | 200 g/box | Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N | ||
17.62 € | 10 Stk. pro Packung | 5 Packungen | 9 Arbeitstage | 100 | 15.9 | 36 | Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm) | 13600 | 256-6982 | 180 g/box | Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N | ||
17.46 € | 10 Stk. pro Packung | 5 Packungen | 6 Arbeitstage | 100 | 15.9 | 40 | Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm) | 13600 | 256-6991 | 160 g/box | Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N | ||
16.95 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 15.9 | 50 | Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm) | 13600 | 256-7008 | 150 g/box | Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N | ||
16.34 € | 10 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 9 Arbeitstage | 100 | 15.9 | 60 | Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm) | 13600 | 256-7016 | 140 g/box | Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N | ||
15.66 € | 10 Stk. pro Packung | 5 Packungen | 6 Arbeitstage | 100 | 15.9 | 80 | Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm) | 13600 | 256-7024 | 130 g/box | Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N | ||
15.66 € | 10 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 7 Arbeitstage | 100 | 15.9 | 100 | Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm) | 13600 | 256-7032 | 130 g/box | Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N | ||
15.58 € | 10 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 9 Arbeitstage | 100 | 15.9 | 120 | Type 4 (OD 100 x bore diameter 15.9 mm) | 13600 | 256-7041 | 120 g/box | Toshiba DG-4SVB, DG-4EA, Nitto MAS-40L, Mitachi STD100N | ||
27.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 15.9 | 14 | Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm) | 10900 | 256-7059 | 530 g/box | Toshiba DGSN-125B | ||
26.33 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 125 | 15.9 | 16 | Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm) | 10900 | 256-7067 | 490 g/box | Toshiba DGSN-125B | ||
24.90 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 15.9 | 20 | Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm) | 10900 | 256-7075 | 430 g/box | Toshiba DGSN-125B | ||
23.72 € | 10 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 7 Arbeitstage | 125 | 15.9 | 24 | Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm) | 10900 | 256-7083 | 380 g/box | Toshiba DGSN-125B | ||
22.52 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 15.9 | 30 | Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm) | 10900 | 256-7091 | 290 g/box | Toshiba DGSN-125B | ||
22.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 15.9 | 36 | Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm) | 10900 | 256-7105 | 280 g/box | Toshiba DGSN-125B | ||
21.41 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 125 | 15.9 | 40 | Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm) | 10900 | 256-7113 | 260 g/box | Toshiba DGSN-125B | ||
20.11 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 15.9 | 50 | Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm) | 10900 | 256-7121 | 230 g/box | Toshiba DGSN-125B | ||
19.76 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 15.9 | 60 | Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm) | 10900 | 256-7130 | 220 g/box | Toshiba DGSN-125B | ||
19.19 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 15.9 | 80 | Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm) | 10900 | 256-7148 | 200 g/box | Toshiba DGSN-125B | ||
19.11 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 15.9 | 100 | Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm) | 10900 | 256-7156 | 190 g/box | Toshiba DGSN-125B | ||
19.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 15.9 | 120 | Type 5 (OD 125 x bore diameter 15.9 mm) | 10900 | 256-7164 | 180 g/box | Toshiba DGSN-125B | ||
34.14 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 150 | 22.2 | 14 | 6 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm) | 9100 | 256-7229 | 740 g/box | Mitachi MG-150X | ||
28.49 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 150 | 22.2 | 16 | 6 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm) | 9100 | 256-7237 | 680 g/box | Mitachi MG-150X | ||
30.00 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 150 | 22.2 | 20 | 6 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm) | 9100 | 256-7245 | 600 g/box | Mitachi MG-150X | ||
28.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 150 | 22.2 | 24 | 6 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm) | 9100 | 256-7253 | 520 g/box | Mitachi MG-150X | ||
27.73 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 150 | 22.2 | 30 | 6 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm) | 9100 | 256-7261 | 430 g/box | Mitachi MG-150X | ||
27.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 150 | 22.2 | 36 | 6 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm) | 9100 | 256-7270 | 390 g/box | Mitachi MG-150X | ||
25.33 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 150 | 22.2 | 40 | 6 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm) | 9100 | 256-7288 | 360 g/box | Mitachi MG-150X | ||
24.67 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 150 | 22.2 | 50 | 6 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm) | 9100 | 256-7296 | 330 g/box | Mitachi MG-150X | ||
23.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 150 | 22.2 | 60 | 6 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm) | 9100 | 256-7300 | 310 g/box | Mitachi MG-150X | ||
23.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 150 | 22.2 | 80 | 6 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm) | 9100 | 256-7318 | 290 g/box | Mitachi MG-150X | ||
22.95 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 150 | 22.2 | 100 | 6 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm) | 9100 | 256-7326 | 280 g/box | Mitachi MG-150X | ||
22.81 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 150 | 22.2 | 120 | 6 Type (O.D. 150 x hole diameter 22.2 mm) | 9100 | 256-7334 | 260 g/box | Mitachi MG-150X | ||
43.17 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22.2 | 14 | 7 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm) | 7600 | 256-7342 | 1090 g/box | Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X | ||
40.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22.2 | 16 | 7 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm) | 7600 | 256-7351 | 990 g/box | Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X | ||
38.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22.2 | 20 | 7 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm) | 7600 | 256-7369 | 870 g/box | Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X | ||
35.98 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 180 | 22.2 | 24 | 7 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm) | 7600 | 256-7377 | 760 g/box | Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X | ||
33.78 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22.2 | 30 | 7 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm) | 7600 | 256-7385 | 600 g/box | Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X | ||
32.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22.2 | 36 | 7 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm) | 7600 | 256-7393 | 580 g/box | Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X | ||
32.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22.2 | 40 | 7 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm) | 7600 | 256-7407 | 530 g/box | Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X | ||
31.08 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22.2 | 50 | 7 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm) | 7600 | 256-7415 | 510 g/box | Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X | ||
29.91 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22.2 | 60 | 7 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm) | 7600 | 256-7423 | 460 g/box | Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X | ||
29.24 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22.2 | 80 | 7 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm) | 7600 | 256-7431 | 430 g/box | Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X | ||
29.16 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22.2 | 100 | 7 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm) | 7600 | 256-7440 | 420 g/box | Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X | ||
28.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22.2 | 120 | 7 Type (O.D. 180 x hole diameter 22.2 mm) | 7600 | 256-7458 | 390 g/box | Toshiba DGP-180B, Nitto MAS-70, Mitachi MG-180X |
Loading...
Type | Schleifpapier | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Kupferwerkstoff / Aluminium / Steinwerkstoff / Kunststoff | Pcs./Box. | 10 (sheet) |
---|---|---|---|---|---|
Features | A disc polishing agent with superior heat-resistance, using a vulcanized fiber circuit board. Uses silicon carbide abrasive grain. Attach to a disc grinder to conduct efficient rust removal, deburring, releasing coating film, grinding of stone materials etc. (Air/Mechanical Dual Purpose) Use at a circumference speed of 4,300 m/min. | Application | Removal of beads in welded areas: #14 - #24. Removal of rust on ship or car bodies: #24 - #60. Deburring metal material: #40 - #80. Polishing stone (semi finishing): #80 - #120. Rough removal of paint: #80 - #120. | Maximum operating rotation speed | 71m/s(4300m/min) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Particle Size(#)
Details Type
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften