Hersteller-Teilenummer: TNND100AL-320
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 52.97 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TNND100AL-320
Type | Nicht gewebte Stoffscheibe | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Kupferwerkstoff / Aluminium / Kunststoff | Outer diameter Dimensions(mm) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 15 | Particle Size(#) | 320 | Thread Diameter(mm) | M10(P1.5) |
Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 | Pcs./Box. | 5 (pcs.) | Number of non-woven fabric cloths (pieces) | 29 |
Trusco Code | 379-9948 | Mass | 392 g/box | Features | It can be installed in a single action (screw type). Burning and clogging do not occur even without adjusting the rotation speed. (High Rotation Model) Owing to the use of nylon abrasives made by reinforcing tangled nylon fibers with abrasive dust, it prevents over-grinding of polished objects,. |
Application | For removing burn of welding, sanding sealers at curved surfaces in woodworking, finishing before coating, satin finish, mirror surface pretreatment, and paint removal. |
Sie befinden sich auf der Seite für „New Nylon Disc“ (für hohe Umdrehungsgeschwindigkeit / direkt einschraubbar) , die Teilenummer ist TNND100AL-320.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TNND100AL-320.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften