Hersteller-Teilenummer: YS525-40
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 57.80 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
YS525-40
Application | Poliert | Type | Klappe mit Welle | Outer Diameter(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 25 | Shaft Diameter(mm) | 6 | Particle Size(#) | 40 |
Details Type | O.D. 40/50 mm | Number of blades(sheet) | Approx. 35 | Max. Rotational Speed(rpm) | 10000 |
Pcs./Box.(piece) | 5 | Shaft length(mm) | 40 | Trusco Code | 117-7028 |
Mass(g) | 290/box | Features | For general metals. As the polishing cloth is finely slit, it is ideal for polishing irregular surfaces as well as fine parts. The autogenous property prevents clogging. It can be used to polish with a soft touch. It has improved versatility in grinding while maintaining the characteristics of the flap with shaft. | Tool Used | Straight grinder. (air + electric) |
Sie befinden sich auf der Seite für „Fächerschleifer mit Welle“ (Wellendurchmesser 6 mm) , die Teilenummer ist YS525-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YS525-40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften