Teilenummer
|
---|
TSW-2525 |
TSW-5025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.88 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 10000 | 328-7360 | 150/box | |
54.29 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | 8000 | 328-7378 | 225/box |
Loading...
Application | Poliert | Type | Klappe mit Welle | Material | Sisal |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 25 | Shaft Diameter(mm) | 6 | Type | - |
Pcs./Box.(piece) | 5 | Shaft length(mm) | 40 | Features | Sisal (hemp + cotton) buff enabling beautiful polishing with a sharp tip. Used for intermediate polishing or base polishing for steel, stainless steel, aluminum, etc. with oil and fat abrasive. Ideal for paper polishing before mirror finish. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften