Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

„Ratschenringschlüssel“ (flexible Kombi-Ausführung)

„Ratschenringschlüssel“ (flexible Kombi-Ausführung)
  • Mengenrabatt

[Features]
· There is no forward/reverse switching.
· With beautiful hard chrome plating.
· The wrench has a non-slip design, firmly holding bolts and nuts.
· Adopts 72-tooth gears.
· The bend angle of the gear wrench handle can be adjusted between 0 and 180° so obstacle avoidance while working is possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TGR-C8F
TGR-C9F
TGR-C10F
TGR-C11F
TGR-C12F
TGR-C13F
TGR-C14F
TGR-C15F
TGR-C16F
TGR-C17F
TGR-C18F
TGR-C19F
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Thick Wrench
(mm)
Trusco Code Mass

21.51 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

12787.44.7279-494250g

22.02 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

13197.45.3279-495150g

25.21 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

136108.45.7279-496970g

22.09 €

5 Arbeitstage 141118.46.1279-497770g

22.76 €

5 Arbeitstage 147128.46.4279-498590g

24.33 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

154138.46.6279-4993100g

24.71 €

5 Arbeitstage 160148.47.3279-5001110g

26.26 €

5 Arbeitstage 169158.47.5279-5019130g

27.47 €

5 Arbeitstage 1791610.07.7279-5027160g

32.85 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1901710.07.9279-5035180g

32.12 €

5 Arbeitstage 2031811.58.4279-5043220g

33.71 €

5 Arbeitstage 2151911.58.7279-5051250g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) Verfügbar
Single Product/Set Classification Einzelstück

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support