„Wechselbarer Ratschenringschlüssel“ (Kombi-Ausführung)

„Wechselbarer Ratschenringschlüssel“ (Kombi-Ausführung)
  • Mengenrabatt
[Features]
· It can switch between forward and reverse by moving the switching claw left or right.
· With non-chrome plating treatment, it is environmentally friendly.
· Made of general chrome vanadium steel.
· Uses 72-tooth gears to achieve a feed angle of 5°.
· Gear wrench handle bend angle is small at 15°, ideal for working in locations with height restrictions.
· A mirror type with good tactile property and beautiful metal surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TGRN-14R

Teilenummer
TGRN-14R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.70 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) Verfügbar
Overall Length(mm) 189 Offset Angle(°) 15 Width across flat dimension(mm) 14
Single Product/Set Classification Einzelstück Thick Eyeglasses(mm) 9.4 Thick Wrench(mm) 6.9
Trusco Code 329-3556 Mass 116g

Sie befinden sich auf der Seite für „Wechselbarer Ratschenringschlüssel“ (Kombi-Ausführung) , die Teilenummer ist TGRN-14R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TGRN-14R.

Technischer Support