• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ratschen-Ringmaulschlüssel (kurze Ausführung)

Ratschen-Ringmaulschlüssel (kurze Ausführung)

[Features]
· There is no forward/reverse switching.
· As it is straight, it is ideal for work in narrow and deep places.
· Uses 72-tooth gears to achieve a feed angle of 5°.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TGRW-800S

Teilenummer
TGRW-800S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass

72.23 €

5 Arbeitstage 710 g/set

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Combination Ratchet mechanism Available Swivel (flex) NA
Width across flat dimension(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 8 Single Product/Set Classification Set Product Details Type Set
Set Content(Point) 8 Set Content TGRW-07S、08S、10S、12S、13S、14S、17S、19S Trusco Code 415-9471

Sie befinden sich auf der Seite für Ratschen-Ringmaulschlüssel (kurze Ausführung), die Teilenummer ist TGRW-800S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TGRW-800S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support