Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wechselbare Ratsche, Ringmaulschlüssel (kurze Ausführung)

Wechselbare Ratsche, Ringmaulschlüssel (kurze Ausführung)

[Features]
· It can switch between forward and reverse by moving the switching claw left or right.
· Ratchet wrench handle bend angle is small at 15°, ideal for working in locations with height restrictions.
· With 72-tooth gears, it realizes a feed angle of 5°.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TGRW-800RS

Teilenummer
TGRW-800RS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass

86.15 €

5 Arbeitstage 811 g/set

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15 Width across flat dimension(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 8 Single Product/Set Classification Produktsatz
Details Type Set Set Content(Point) 8 Set Content TGRW-07RS、08RS、10RS、12RS、13RS、14RS、17RS、19RS
Trusco Code 415-9748

Sie befinden sich auf der Seite für Wechselbare Ratsche, Ringmaulschlüssel (kurze Ausführung), die Teilenummer ist TGRW-800RS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TGRW-800RS.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support