Satz Schraubenschlüssel für Innensechsrund (8 Stück pro Satz, Messer-Ausführung)【8 Stk. pro Packung】

Satz Schraubenschlüssel für Innensechsrund (8 Stück pro Satz, Messer-Ausführung)

[Features]
· Supports tamper-resistant hexalobular screws.
· Hexalobular wrench and grip can be fixed at 90° for easy operation.
· Pull out just the sizes required just like pocketknives.
· Folding type is convenient for carrying.
· This product has black oxide surface processing.
· The hardness is HRC 52-56.
· Made from chrome vanadium steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TNH8S

Teilenummer
TNH8S
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass Material Features Surface Treatment Hardness

15.42 €

8 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 172gChrome Vanadium SteelSupports tamper-resistant hexalobular screws. Hexalobular wrench and grip can be fixed at 90° for easy operation. Can be used by drawing out only the required size, like a pocket knife. Folding type is convenient for carrying.Black Oxide FinishingHRC52~56

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) Knife-shaped Tip shape / tamper-proof T Type Tamper-Proof Type Single Product/Set Classification Set Product
Set Content T9H、T10H、T15H、T20HT25H、T27H、T30H、T40H Trusco Code 366-8983

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Schraubenschlüssel für Innensechsrund (8 Stück pro Satz, Messer-Ausführung), die Teilenummer ist TNH8S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TNH8S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support