Kurzer phosphoreszierender Schraubendreher (Magnetisch)

Kurzer phosphoreszierender Schraubendreher (Magnetisch)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 1505-2-100
  • 1505-6-100
  • Mengenrabatt
[Features]
· Uses a special luminescent resin that glows in the dark. Screwdriver can be easily found even in dark places. (Emits light for 24 hours after being subjected to direct sunlight for 10 minutes)
· Made of martensitic special stainless steel (high strength stainless steel (550)).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1505-2-100

Teilenummer
1505-2-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.33 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Kreuzschlitz (+) Spitzengröße / Phillips (+) Nr. 2 Wellenlänge L (mm) 100
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Wellentyp Rund Magnet Verfügbar
Welle durch N/A Nackenrolle N/A Ausführung mit Griff Kautschuk
Gesamtlänge(mm) 210 Trusco-Code 276-0142 Eigenschaften It uses a special phosphorescent resin that emits light in a dark place. The screwdriver can be easily found even in the dark. Martensitic special stainless steel (high-strength stainless steel (550)) (emits light for 24 hours after being subjected to direct sunlight for 10 minutes).
Specifications, blade tip With Magnet Masse(g) 93

Sie befinden sich auf der Seite für Kurzer phosphoreszierender Schraubendreher (Magnetisch) , die Teilenummer ist 1505-2-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1505-2-100.

Technischer Support