Hersteller-Teilenummer: 1505-6-35
Marke: ANEX
Preis: 5.95 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1505-6-35
Spitzenstandards | Senkkopf (-) | Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 | 6 | Wellenlänge L (mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück | Wellentyp | Rund | Magnet | Verfügbar |
Welle durch | N/A | Nackenrolle | N/A | Ausführung mit Griff | Kunststoff |
Gesamtlänge(mm) | 80 | Trusco-Code | 276-0169 | Eigenschaften | It uses a special phosphorescent resin that emits light in a dark place. The screwdriver can be easily found even in the dark. Martensitic special stainless steel (high-strength stainless steel (550)) (emits light for 24 hours after being subjected to direct sunlight for 10 minutes). |
Specifications, blade tip | With Magnet | Masse(g) | 37 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kurzer phosphoreszierender Schraubendreher (gedrungene Ausführung / magnetisch) , die Teilenummer ist 1505-6-35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1505-6-35.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften