Superfit Präzisionsmutterndreher

Superfit Präzisionsmutterndreher

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 3551
  • 3552
  • 3553
  • 3554
  • 3550
  • Mengenrabatt
[Features]
· A high-strength type with an elastomer resin handle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3550
3554
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
(Kiste/Hex/Kugelspitze) Schlüsselweite (mm) Schneide Spitze Trusco-Code Masse
(g)

5.56 €

1 6 Arbeitstage 2Opposite side 2.0 mm hexagon395-923627

5.16 €

1 6 Arbeitstage 4.5Opposite side 4.5 mm hexagon395-927930

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Packung Wellenlänge L (mm) 40 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück
Wellentyp Rund Magnet N/A Welle durch N/A
Nackenrolle N/A Ausführung mit Griff Kunststoff Gesamtlänge(mm) 148
Eigenschaften A high-strength type with an elastomer resin handle.

Technischer Support