• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Spezial-Präzisionsschraubendreher

Spezial-Präzisionsschraubendreher

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 3475
  • 3470-A
  • 3470-B
  • 3470-C
  • 3470-D
  • 3470-E
  • NO.3470-F
  • NO.3470-G

[Features]
· Special precision screwdriver for screws used in mobile phones, computers, etc.
· The rear part of the grip is a rotating cap.
· A blade with excellent rigidity and resistance to wear (hardened).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NO.3470-F
NO.3470-G
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Details Type JAN Code

7.89 €

4 Arbeitstage 5 groove (0.9)4962485350178

7.87 €

4 Arbeitstage 5 groove (1.2)4962485350185

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Other Shaft length L (mm) 20 Single Product/Set Classification Single Item
Shaft type Round Magnet NA Shaft through NA
Bolster NA Grip Type Resin Handle diameter(mm) 12
Overall Length(mm) 114

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support