Hersteller-Teilenummer: 395-D
Marke: ANEX
Preis: 19.84 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
395-D
Spitzenstandards | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Spitzengröße / Phillips (+) | Nr. 2 | Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Wellenlänge L (mm) | 95 | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück | Wellentyp | Quadratisch |
Magnet | Verfügbar | Ausführung mit Griff | Kautschuk | Gesamtlänge(mm) | 190 |
Trusco-Code | 360-0980 | Eigenschaften | Built-in 6° ratchet mechanism with 60 gears. Elastomer resin and ball shaped handle makes it easy to apply force. Insertion angle is 6.35 mm. | Specifications, blade tip | With Magnet |
Masse(g) | 160 |
Sie befinden sich auf der Seite für Quick Ball 60 Ratschen-Schraubendreher (Magnetisch) , die Teilenummer ist 395-D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 395-D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften