Teilenummer |
---|
425-5B |
425-9B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Spitzenstandards | Spitzengröße / Phillips (+) | (Kiste/Hex/Kugelspitze) Schlüsselweite (mm) | Setinhalt | Trusco-Code | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Nr. 1 / Nr. 2 | - | (+) No. 1 & 2 (Quantity: 2) & 3, (-) 6 | 327-2184 | 79/set | ||
15.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kombination | Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 | 2.5 ~ 6 | (+) No. 1 & 2 & 3, (-)6, Hexagon 2.5 & 3 & 4 & 5 & 6 | 327-2192 | 95/set |
Loading...
Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 | 6 | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Produktsatz | Wellentyp | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Ausführung mit Griff | Edelstahl | Gesamtlänge(mm) | 108 |
Eigenschaften | Super-thin type with 21 mm wide head. Uses super thin type head ratchet structure for convenient work in tight spaces. Magnet-type chucking can be easily attached and detached. Uses super short bits (total length of 19 mm). |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzenstandards
Spitzengröße / Phillips (+)
(Kiste/Hex/Kugelspitze) Schlüsselweite (mm)
Setinhalt
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften