Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stiftkloben

Stiftkloben

[Features]
· It can be used to open small holes and as a tap holder in precision machining, building hobby items and many other applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

90

Teilenummer
90
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Abstract Mass
(g)

6.78 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

It can be used to open small holes and as a tap holder in precision machining, building hobby items and many other applications.Single head8.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Grip Type Edelstahl Details Type Collet Chuck Body Integrated Type
Applicable Size(mm) 0.1~0.6 Overall Length(mm) 105 Trusco Code 336-7614

Sie befinden sich auf der Seite für Stiftkloben, die Teilenummer ist 90.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 90.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support