Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Extrem klein

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

99-B

Teilenummer
99-B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass

2.43 €

5 Arbeitstage Extremely convenient for use in confined spaces, and the tip of the blade attached to the indentation at the top of the handle and can be easily turned.28g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) Tip size / Phillips (+) Nr. 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 4.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Magnet N/A Grip Type Kunststoff
Overall Length(mm) 32.5 Set Content #1×(-)4.5、#2×(-)6 Trusco Code 396-1338

Sie befinden sich auf der Seite für Extrem klein, die Teilenummer ist 99-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 99-B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support