Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schraubendreher für Dreikantschrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TR2022

Teilenummer
TR2022
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Specifications Mass

7.70 €

5 Arbeitstage It is compatible with triangular threads of two sizes as a replacement type.Bit Overall Length: 110 mm68g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Sonstige Shaft length L (mm) 75 Single Product/Set Classification Einzelstück
Shaft type Quadratisch Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A Grip Type Kunststoff Overall Length(mm) 160
Trusco Code 396-1575

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendreher für Dreikantschrauben, die Teilenummer ist TR2022.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TR2022.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support