Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Extrem dünne, kurze Ratsche

Extrem dünne, kurze Ratsche

[Features]
· Ultra-thin (22 mm), it is ideal for working in narrow spaces and alongside walls.
· With a convenient ratchet function.
· The torque has been improved even further by the use of shock-resistant gears.
· L-type handle that makes it easy to apply force.
[Applications]
· For work operations in narrow spaces and near walls.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

775

Teilenummer
775
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass

11.91 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

Ultrathin type (22 mm) ideal for work operations in narrow spaces and near walls. Comes with convenient ratchet function. Torque has been further increased by adopting shock resistant gears.80 g/set

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 Single Product/Set Classification Produktsatz
Magnet N/A Grip Type Kunststoff Overall Length(mm) 112
Trusco Code 212-2863

Sie befinden sich auf der Seite für Extrem dünne, kurze Ratsche, die Teilenummer ist 775.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 775.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support