Hersteller-Teilenummer: TED-526
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 12.46 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TED-526
Tip standards | Kombination | Tip size / Phillips (+) | Nr. 1 / Nr. 2 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 3 / 5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Shaft type | Rund | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Kunststoff |
Set Content | (+)1/(+)2/(+)2 Spare (-)3 mm/(-)5 mm, Drill | Set Contents (Items) | 6 | Mass(g) | 200/set |
Trusco Code | 285-3582 | Features | When the tip of the screwdriver is brought into contact with an outlet, etc., and you press the rear end of the grip, the neon tube inside the grip activates and you can see the current flow. Suitable for checking the presence or absence of electric current in the electric wire. | Case Size | 67X150mm |
Specifications (for low-pressure) | 80-250 VAC (alternating current), 100 to 200 VDC (direct current) |
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendrehersatz mit Spannungsprüfer, die Teilenummer ist TED-526.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TED-526.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften