Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Mikro-Schraubendreher

Mikro-Schraubendreher

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Phillips Head Screwdriver
  • Slotted Screwdriver

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
117990
117991
117992
118002
118004
118006
118007
118008
118010
118012
118014
118020
118022
118024
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Overall Length
(mm)
Trusco Code Features Mass
(g)

13.33 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

Senkkopf (-)-0.840137412-0060Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.10.8g

15.36 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Senkkopf (-)-140137412-0078Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.10.8g

10.56 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

Senkkopf (-)-1.240137412-0086Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.14.0g

9.37 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

Senkkopf (-)-1.540137412-0108Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.13.0g

8.97 €

5 Arbeitstage Senkkopf (-)-1.860157412-0116Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.12.6g

8.14 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

Senkkopf (-)-260157412-0124Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.12.8g

8.28 €

5 Arbeitstage Senkkopf (-)-2100197412-0132Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.14.2g

8.01 €

5 Arbeitstage Senkkopf (-)-2.580177412-0141Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.13.8g

8.11 €

5 Arbeitstage Senkkopf (-)-380177412-0167Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.16.5g

7.86 €

5 Arbeitstage Senkkopf (-)-3.5100177412-0175Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.20.6g

8.88 €

5 Arbeitstage Senkkopf (-)-4100177412-0183Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.21.0g

14.68 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Kreuzschlitz (+)Nr. 00-60157412-0205Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.14.4g

12.97 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Kreuzschlitz (+)Nr. 0-60157412-0213Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.16.0g

10.59 €

5 Arbeitstage Kreuzschlitz (+)Nr. 1-80177412-0221Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.21.0g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Rund Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Kautschuk
Blade Tip Black Point Tip

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support