• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 9:30 bis 15:00 (CET) 17/2/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Shirasagi-Cut-off-Rad【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TFS106FM

Teilenummer
TFS106FM
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Number Contained In A Packet Features Application

25.75 €

10 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 10This functional off-set model can be operated in cutting at right angles and corners.General steel and stainless steel (thin plates, thin cylindrical rods, pipes and metallic frames) / ALC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Offset Type Work material General steel / Stainless Steel / Non-metal Abrasive material A
Outer Diameter(mm) 106 Blade thickness(mm) 2.4 Internal Diameter(mm) 15
Maximum operating rotation speed(m/s (m/min)) 80 (4800) Variety A30S BF2

Sie befinden sich auf der Seite für Shirasagi-Cut-off-Rad, die Teilenummer ist TFS106FM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TFS106FM.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support