Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MTC8-6
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Details Type | MTC Collet | Product Type | MTC8 |
---|---|---|---|---|---|
d(mm) | 6 | H1(mm) | 26 | Features | Slim diameter chuck body specification designed to prevent interference. Standard drills can be used for deep hole drilling, enabling a reduction in costs. Excellent runout accuracy of 5 μm or less. Easy blade detachment without the need for any expensive dedicated equipment. Improved workability thanks to its simple structure. The type for end mills is ideal for finishing metal molds. |
Sie befinden sich auf der Seite für MTC-Klemmhülse, die Teilenummer ist MTC8-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MTC8-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften