• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

„Sehr starker Sechskantschaftadapter“ (für Schaft mit ⌀ 10)

„Sehr starker Sechskantschaftadapter“ (für Schaft mit ⌀ 10)

[Features]
· Converts Nice Mighty (φ10 shank) to a hexagonal shaft (6.35 mm) in a single operation.
· Commercially available driver bit is used for adapter hexagonal shaft side.
· Also allows exchange of commercially available driver bits with a single touch.
[Applications]
· Electric drill.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TNM-HEX

Teilenummer
TNM-HEX
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Application Material Set Content

36.13 €

4 Arbeitstage 115Electric drillCarbon SteelScrewdriver bit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 107 Features Commercially available driver bit is used for adapter hexagonal shaft side.
Trusco Code 391-1632

Sie befinden sich auf der Seite für „Sehr starker Sechskantschaftadapter“ (für Schaft mit ⌀ 10), die Teilenummer ist TNM-HEX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TNM-HEX.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support