• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

„Stange gegen Rückenschmerzen“ (für Schaft mit ⌀ 10)

„Stange gegen Rückenschmerzen“ (für Schaft mit ⌀ 10)

[Features]
· Drilling in a narrow space can be performed easily while standing.
· Extends Nice Mighty (step drill).
· This does not require any set screws and can be installed with a single touch.
[Applications]
· 100 V electric drill.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TNM-350
TNM-550-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Application Material

62.19 €

4 Arbeitstage 350256-5595355100 V Electric drillCarbon Steel

62.31 €

4 Arbeitstage 550256-5609535100 V Electric drillCarbon Steel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

shank diameter(mm) 10

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support