• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

„Sehr starker Spiral-Stufenbohrer für elektrische Arbeiten und Bauarbeiten“ (2 Nuten, Titanbeschichtung)

„Sehr starker Spiral-Stufenbohrer für elektrische Arbeiten und Bauarbeiten“ (2 Nuten, Titanbeschichtung)

[Features]
· Consists of sizes suitable for electricity and equipment construction.
· Since the tip has been given a thinning finish, it bites in lightly and does not cause point misalignment.
[Applications]
· Work materials: Iron plate (2 mm), stainless steel plate (up to 1 mm).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NMS-19EG-H
NMS-21EG-H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Step width
(mm)
Drilling Dimensions
(φ mm)
Trusco Code Mass
(g)
Surface Treatment work material Material Accessory

73.29 €

4 Arbeitstage 35、7、9、11、13、15、16、18、19301-706150Titanium CoatingIron Plate (2 mm), Stainless Steel Plate (up to 1 mm)Cobalt HSSCutting Oil

81.01 €

4 Arbeitstage 45、7、9、11、13、15、17、19、21301-707955Titanium CoatingIron Plate (2 mm), Stainless Steel Plate (up to 1 mm)Cobalt HSSCutting Oil

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of Steps(Level) 9 shank diameter(mm) 6.35

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support