• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

1/4 Zoll Sechskant, abgestufte, lange Bits für Schlitzschrauben

1/4 Zoll Sechskant, abgestufte, lange Bits für Schlitzschrauben

Long-life hex screwdriver bit that fits the screws optimally.
[Features]
· Well balanced between excellent toughness and hardness. Compatible with various screws.
· It does not require choosing among various hardness and coating tools, and makes tool storage easier.
· The color coding by screw type improves tool listing.
· The colored plasma coating provides excellent corrosion resistance.
· Handling the daily handcrafting needs of artisans and industry.
· Insertion angle 1/4" (6.35 mm). The length from the center of the ball groove (stepped part) to the edge is 9 mm.
[Applications]
· Conveniently compatible with various screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E6-106-1
E6-106-2
E6-106-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tip size / flathead (-) blade width (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) Length from the center of bowl groove to edge

9.85 €

3 Arbeitstage 30.69

9.85 €

3 Arbeitstage 40.89

9.85 €

3 Arbeitstage 5.519

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Flathead (-) shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 75
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA
Shaft length 50

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support