• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

TAFLET nahtlos

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLTF-M2-0.4-B4-40
SLTF-M2-0.4-B5-40
SLTF-M2-0.4-B6-40
SLTF-M2.3-0.4-B4-42
SLTF-M2.3-0.4-B5-42
SLTF-M2.3-0.4-B6-42
SLTF-M2.5-0.45-B4-44
SLTF-M2.5-0.45-B5-44
SLTF-M2.5-0.45-B6-44
SLTF-M2.6-0.45-B4-44
SLTF-M2.6-0.45-B5-44
SLTF-M2.6-0.45-B6-44
SLTF-M3-0.5-1C5-46
SLTF-M3-0.5-1C6-46
SLTF-M3-0.5-1C7-46
SLTF-M3-0.5-B5-46
SLTF-M3-0.5-B6-46
SLTF-M3-0.5-B7-46
SLTF-M3.5-0.6-1C5-48
SLTF-M3.5-0.6-1C6-48
SLTF-M3.5-0.6-1C7-48
SLTF-M3.5-0.6-B5-48
SLTF-M3.5-0.6-B6-48
SLTF-M3.5-0.6-B7-48
SLTF-M4-0.7-1C6-52
SLTF-M4-0.7-1C7-52
SLTF-M4-0.7-1C8-52
SLTF-M4-0.7-B6-52
SLTF-M4-0.7-B7-52
SLTF-M4-0.7-B8-52
SLTF-M5-0.8-1C6-60
SLTF-M5-0.8-1C7-60
SLTF-M5-0.8-1C8-60
SLTF-M5-0.8-B6-60
SLTF-M5-0.8-B7-60
SLTF-M5-0.8-B8-60
SLTF-M6-0.75-1C6-62
SLTF-M6-0.75-1C7-62
SLTF-M6-0.75-1C8-62
SLTF-M6-0.75-B6-62
SLTF-M6-0.75-B7-62
SLTF-M6-0.75-B8-62
SLTF-M6-1-1C7-62
SLTF-M6-1-1C8-62
SLTF-M6-1-1C9-62
SLTF-M6-1-B7-62
SLTF-M6-1-B8-62
SLTF-M6-1-B9-62
SLTF-M7-1-1C7-65
SLTF-M7-1-1C8-65
SLTF-M7-1-1C9-65
SLTF-M7-1-B7-65
SLTF-M7-1-B8-65
SLTF-M7-1-B9-65
SLTF-M8-0.75-1C7-62
SLTF-M8-0.75-1C8-62
SLTF-M8-0.75-1C9-62
SLTF-M8-0.75-B7-62
SLTF-M8-0.75-B8-62
SLTF-M8-0.75-B9-62
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(φ)
Accuracy Outline drawing

42.60 €

4 Arbeitstage M20.42P4093B4TYPE1

42.60 €

4 Arbeitstage M20.42P4093B5TYPE1

42.60 €

4 Arbeitstage M20.42P4093B6TYPE1

40.93 €

4 Arbeitstage M2.30.42P4293B4TYPE1

40.93 €

4 Arbeitstage M2.30.42P4293B5TYPE1

40.93 €

4 Arbeitstage M2.30.42P4293B6TYPE1

41.19 €

4 Arbeitstage M2.50.452P44103B4TYPE1

41.19 €

4 Arbeitstage M2.50.452P44103B5TYPE1

41.19 €

4 Arbeitstage M2.50.452P44103B6TYPE1

40.30 €

4 Arbeitstage M2.60.452P44103B4TYPE1

40.30 €

4 Arbeitstage M2.60.452P44103B5TYPE1

40.30 €

4 Arbeitstage M2.60.452P44103B6TYPE1

45.67 €

4 Arbeitstage M30.51P461041C5TYPE2

45.67 €

4 Arbeitstage M30.51P461041C6TYPE2

45.67 €

4 Arbeitstage M30.51P461041C7TYPE2

39.72 €

4 Arbeitstage M30.52P46104B5TYPE2

38.63 €

4 Arbeitstage M30.52P46104B6TYPE2

38.63 €

4 Arbeitstage M30.52P46104B7TYPE2

45.67 €

4 Arbeitstage M3.50.61P481041C5TYPE2

45.67 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M3.50.61P481041C6TYPE2

45.67 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M3.50.61P481041C7TYPE2

38.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M3.50.62P48104B5TYPE2

38.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M3.50.62P48104B6TYPE2

38.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M3.50.62P48104B7TYPE2

45.67 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M40.71P521051C6TYPE2

45.67 €

4 Arbeitstage M40.71P521051C7TYPE2

45.67 €

4 Arbeitstage M40.71P521051C8TYPE2

39.28 €

4 Arbeitstage M40.72P52105B6TYPE2

39.28 €

4 Arbeitstage M40.72P52105B7TYPE2

39.28 €

4 Arbeitstage M40.72P52105B8TYPE2

47.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M50.81P60105.51C6TYPE2

47.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M50.81P60105.51C7TYPE2

47.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M50.81P60105.51C8TYPE2

40.68 €

4 Arbeitstage M50.82P60105.5B6TYPE2

40.68 €

4 Arbeitstage M50.82P60105.5B7TYPE2

40.68 €

4 Arbeitstage M50.82P60105.5B8TYPE2

46.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M60.751P621061C6TYPE3

46.31 €

4 Arbeitstage M60.751P621061C7TYPE3

46.31 €

4 Arbeitstage M60.751P621061C8TYPE3

42.72 €

4 Arbeitstage M60.752P62106B6TYPE3

42.72 €

4 Arbeitstage M60.752P62106B7TYPE3

42.72 €

4 Arbeitstage M60.752P62106B8TYPE3

45.54 €

4 Arbeitstage M611P621061C7TYPE3

45.54 €

4 Arbeitstage M611P621061C8TYPE3

45.54 €

4 Arbeitstage M611P621061C9TYPE3

41.77 €

4 Arbeitstage M612P62106B7TYPE3

40.68 €

4 Arbeitstage M612P62106B8TYPE3

40.68 €

4 Arbeitstage M612P62106B9TYPE3

56.80 €

4 Arbeitstage M711P65106.21C7TYPE4

56.80 €

4 Arbeitstage M711P65106.21C8TYPE4

56.80 €

4 Arbeitstage M711P65106.21C9TYPE4

51.81 €

4 Arbeitstage M712P65106.2B7TYPE4

51.81 €

4 Arbeitstage M712P65106.2B8TYPE4

51.81 €

4 Arbeitstage M712P65106.2B9TYPE4

60.51 €

4 Arbeitstage M80.751P62106.21C7TYPE4

60.51 €

4 Arbeitstage M80.751P62106.21C8TYPE4

60.51 €

4 Arbeitstage M80.751P62106.21C9TYPE4

54.75 €

4 Arbeitstage M80.752P62106.2B7TYPE4

54.75 €

4 Arbeitstage M80.752P62106.2B8TYPE4

54.75 €

4 Arbeitstage M80.752P62106.2B9TYPE4

Loading...

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type High-speed steel Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC)
Tap Type Taflet Coating Y/N Available Surface Treatment TiCN

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support