• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Langes nahtloses TAFLET

Langes nahtloses TAFLET
  • Mengenrabatt
Kaltverformungsgewindebohrer mit korrekter Fase ohne Steigungs- und Winkelfehler.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSSLTF-M4-0.7-1C8-70
LSSLTF-M6-1-B8-120
LSSLTF-M6-1-B9-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Shank diameter
(φ)
Accuracy Outline drawing

56.36 €

1 6 Arbeitstage M40.71P7051C8TYPE2

57.92 €

1 6 Arbeitstage M612P1206B8TYPE3

57.92 €

1 6 Arbeitstage M612P1206B9TYPE3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type HSS-Stahl Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC)
Tap Type Taflet Coating Y/N Verfügbar Surface Treatment TiCN
Blade Length(mm) 10

Technischer Support