• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verlängerung (12,7 mm Einsatzwinkel)

Verlängerung (12,7 mm Einsatzwinkel)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· Used to extend a socket when operation with a handle is not easy in a deep and narrow place or the like.
· Made from chrome vanadium steel.
[Applications]
· Used as a relay for socket extension.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VE0415
VE0425
VE0475
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Features Mass
(g)
Insertion Angle (mm)

14.80 €

4 Arbeitstage 150376-6969Used to extend a socket when operation with a handle is not easy in a deep and narrow place or the like. The material is chrome vanadium steel.260Concave/Convex 12.7

20.27 €

4 Arbeitstage 250376-6977Used to extend a socket when operation with a handle is not easy in a deep and narrow place or the like. The material is chrome vanadium steel.400Concave/Convex 12.7

14.84 €

4 Arbeitstage 75376-6985Used to extend a socket when operation with a handle is not easy in a deep and narrow place or the like. The material is chrome vanadium steel.140Concave/Convex 12.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Extension Bar Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Joint type Width across flat dimension (S Measurement) 12.7

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support