• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Querstange für Steckschlüssel (12,7 mm Einsatzwinkel)

Querstange für Steckschlüssel (12,7 mm Einsatzwinkel)

[Features]
· Used inserted into a spin handle grip for use as a T-handle.
· This relay product enables turning bolts with its neck inclined in narrow spaces.
· Made from chrome vanadium steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VB0425

Teilenummer
VB0425
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(g)

8.03 €

4 Arbeitstage Use this as a T-shaped handle by inserting it to the hole on the spinner handle grip. This product enables turning bolts with its neck inclined in a narrow space. The material is chrome vanadium steel.220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Handle Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Overall length (L dimension)(mm) 250 Trusco Code 376-6764

Sie befinden sich auf der Seite für Querstange für Steckschlüssel (12,7 mm Einsatzwinkel), die Teilenummer ist VB0425.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VB0425.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support