Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3285ZA
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Produktsatz | Anwendung | Für Handarbeiten | Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Buchsenform | 6 Sq. | Abmessung Breite über die Fläche | 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 5.5 | Handgriff Inhalt | Ratchet Handle, Universal Joint, Quick Spinner |
Setinhalt (Artikel) | 15 | Trusco-Code | 387-9224 | Eigenschaften | Next-generation mechanic-standard socket wrench meeting the demand for high performance from the ground up. Compact (thin-walled) design enabling access to tight spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. New Shape Ball Dimple. (Patent Pending) |
Masse(g/Satz) | 750 |
Sie befinden sich auf der Seite für Z-EAL Steckschlüssel-Basissatz (9,5 mm Einsatzwinkel), die Teilenummer ist 3285ZA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3285ZA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften