• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Z-EAL Ratschengriff (Einsatzwinkel 9,5 mm)

Z-EAL Ratschengriff (Einsatzwinkel 9,5 mm)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 3725ZS
  • 3725Z

[Features]
· A compact design that facilitates use in confined spaces.
· Outstanding usability thanks to precision of all the parts.
· Uses a 36-tooth gear and easily grasped resin grip.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3725Z
3725ZS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Features Mass
(g)

51.57 €

4 Arbeitstage 178387-9429A compact design that facilitates use in confined spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. A 36-tooth gear is used, as well as an easy-to-handle grip.254

48.67 €

4 Arbeitstage 100407-6168A compact design that facilitates use in confined spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. A 36-tooth gear is used, as well as an easy-to-handle grip.157

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Handle Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
The Number of Teeth(sheet) 36

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support