• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ratschengriff (Einsatzwinkel 9,5 mm)

Ratschengriff (Einsatzwinkel 9,5 mm)
  • Mengenrabatt

[Features]
· The structure is such that the claw is supported by the ratchet handle, making switching between left and right easy and reliable.
· The claw tip has two steps and supports gears with the two surfaces. Due to this structure, torque is increased by approximately 30% compared to the conventional single type (manufacturer's comparison).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3753N

Teilenummer
3753N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Mass
(g)

45.32 €

Verfügbar 4 Arbeitstage The structure is such that the claw is supported by the ratchet handle, making switching between left and right reliable.320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Handle Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Overall length (L dimension)(mm) 200 The Number of Teeth(sheet) 24 Trusco Code 330-2202

Sie befinden sich auf der Seite für Ratschengriff (Einsatzwinkel 9,5 mm), die Teilenummer ist 3753N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3753N.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support