Teilenummer
|
---|
2768N |
3768N-175 |
3768N-250 |
3768P-380 |
4768J-380 |
4768J-450 |
4768J-600 |
4768N-300 |
4768N-380 |
4768N-450 |
4768N-600 |
4768P-380 |
4768P-450 |
4768P-600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) | Buchsenform | Abmessung Breite über die Fläche | Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (Zoll) | Gesamtlänge (Maß L) (mm) | Maß D (mm) | Trusco-Code | Spezifikationen | Eigenschaften | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6.35 | [4 Sq.] 4 Sq. | - | 1/4 | 130 | 14 | - | Metal Type (with Anti-Slip) | - | 86 | ||
46.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | [4 Sq.] 4 Sq. | - | 3/8 | 175 | 20.5 | - | Metal Type (with Anti-Slip) | - | 255 | ||
39.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9.5 | - | - | - | 250 | - | 395-7098 | - | The intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight. | 290 | ||
62.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9.5 | [4 Sq.] 4 Sq. | - | 3/8 | 380 | 20.5 | - | Metal Type | - | 435 | ||
80.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | [4 Sq.] 4 Sq. | 12.7 | 1/2 | 380 | 28 | 811-9600 | Rubber Type | The intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight. | 600 | ||
83.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | [4 Sq.] 4 Sq. | 12.7 | 1/2 | 450 | 28 | 811-9601 | Rubber Type | The intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight. | 690 | ||
100.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | [4 Sq.] 4 Sq. | 12.7 | 1/2 | 600 | 28 | 811-9602 | Rubber Type | Super long handle, ideal for high torque work. | 1120 | ||
63.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | [4 Sq.] 4 Sq. | 12.7 | 1/2 | 300 | 28 | 811-9603 | Metal Type (with Anti-Slip) | - | 600 | ||
51.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12.7 | [4 Sq.] 4 Sq. | 12.7 | 1/2 | 380 | 28 | 395-7241 | - | The intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight. | 696 | ||
61.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12.7 | [4 Sq.] 4 Sq. | 12.7 | 1/2 | 450 | 28 | 395-7250 | - | The intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight. | 784 | ||
85.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | [4 Sq.] 4 Sq. | 12.7 | 1/2 | 600 | 28 | 777-6551 | Metal Type (with Anti-Slip) | Spinner handle to exert direct feedback and high torque transmission. | 1100 | ||
78.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | [4 Sq.] 4 Sq. | 12.7 | 1/2 | 380 | 28 | 811-9604 | Metal Type | The intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight. | 665 | ||
87.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | [4 Sq.] 4 Sq. | 12.7 | 1/2 | 450 | 28 | 811-9605 | Metal Type | The intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight. | 748 | ||
91.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12.7 | [4 Sq.] 4 Sq. | 12.7 | 1/2 | 600 | 28 | 811-9606 | Metal Type | The intermediate shaft is elliptical to achieve both high rigidity and light weight. | 1170 |
Loading...
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück Griff | Anwendung | Für Handarbeiten |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm)
Buchsenform
Abmessung Breite über die Fläche
Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (Zoll)
Gesamtlänge (Maß L)(mm)
Maß D(mm)
Trusco-Code
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften