Teilenummer
|
---|
P817HT |
P819HT |
P822HT |
P824HT |
P827HT |
P832HT |
P836HT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 411-4612 | 810 | ||
73.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 411-4621 | 825 | ||
85.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | 411-4639 | 885 | ||
87.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 411-4647 | 920 | ||
115.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 411-4655 | 980 | ||
127.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 411-4663 | 1125 | ||
110.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 36 | 411-4671 | 1245 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Overall length (L dimension)(mm) | 110 | Features | It is for an impact wrench with a 25.4 mm insertion angle. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften