Zapfeneinsatz (12,7 mm Vierkantantrieb)

Zapfeneinsatz (12,7 mm Vierkantantrieb)
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
445TS
480TS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Applicable Tap Trusco Code Mass
(g)

33.85 €

1 6 Arbeitstage 4.5M5、M6396-327695

34.03 €

1 6 Arbeitstage 8M14396-3314120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Hahn Overall length (L dimension)(mm) 50 Accessory Pin, Ring Stop Screw

Technischer Support