• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Magnetischer Steckschlüsseleinsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MTS-10M

Teilenummer
MTS-10M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features

21.32 €

5 Arbeitstage Penetrating type, long and protruding bolt can be used. To prevent the magnet from directly touching the socket, socket and its peripheral parts are not magnetized. It can be used irrespective of hexagonal or 12 corner standard socket, deep socket, insertion angle or brand.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork Socket shape Hexagon/Double Hex
Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 Set Content(Point) 10 Mass(g/Set) 43
Trusco Code 396-1826

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetischer Steckschlüsseleinsatz, die Teilenummer ist MTS-10M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MTS-10M.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support