Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T2-14S |
T3-24S |
T4-14S |
T4-30S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.35 | 14 | 25 | 301-2930 | 30 | |
11.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.5 | 24 | 30 | 301-3057 | 92 | |
9.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.7 | 14 | 38 | 301-3103 | 52 | |
18.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.7 | 30 | 46 | 301-3189 | 182 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Socket shape | 6 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Features | It is the standard type The non-chrome-plating treatment makes it friendlier on the environment. The bolt nut is resistant to damage even with large connection surfaces and the application of high stress. The material is made of chrome vanadium steel. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften