Steckeinsatz (Sechskant-Ausführung / 12,7 mm Einsatzwinkel)

Steckeinsatz (Sechskant-Ausführung / 12,7 mm Einsatzwinkel)

[Features]
· Effective to detach spark plugs.
· With non-chrome plating treatment, it is environmentally friendly.
· It has a rubber cap to prevent damage.
· Made from chrome vanadium steel.
[Applications]
· Ideal for engine maintenance of automobiles and motorcycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSP4-16
TSP4-21
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code Features Mass
(g)

9.84 €

4 Arbeitstage 16305-0785Effective to detach spark plugs. Environment friendly with non-chrome plating. Damage resistant with rubber caps. The material is chrome vanadium steel.85

11.28 €

4 Arbeitstage 21305-0793Effective to detach spark plugs. Environment friendly with non-chrome plating. Damage resistant with rubber caps. The material is chrome vanadium steel.142

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Overall length (L dimension)(mm) 65

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support