• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 24:00 (CEST) 21/10/2018 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Universalgelenk

Universalgelenk

[Features]
· Connect between the handle and socket.
· Capable of diagonal work at an angle.
· With non-chrome plating (nickel plating), it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating)
· Made from chrome vanadium steel.
[Applications]
· It can be used in places where straight operation is not possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUJ2
TUJ3
TUJ4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Insertion Angle Concavity
(mm)
Insertion Angle Convexity
(mm)
Trusco Code Features Mass
(g)

9.42 €

7 Arbeitstage 6.356.35386.356.35301-3804Connect between handle and socket to work at angle. Non-chrome plated (nickel plated) and environmentally friendly. (Ball surface is hexavalent chromium treated.) The material is chrome vanadium steel.26

11.52 €

5 Arbeitstage 9.59.5559.59.5301-3812Connect between handle and socket to work at angle. Non-chrome plated (nickel plated) and environmentally friendly. (Ball surface is hexavalent chromium treated.) The material is chrome vanadium steel.62

12.49 €

8 Arbeitstage 12.712.77312.712.7301-3821Connect between handle and socket to work at angle. Non-chrome plated (nickel plated) and environmentally friendly. (Ball surface is hexavalent chromium treated.) The material is chrome vanadium steel.158

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Universal Joint Application For handwork Socket shape Joint type

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

  • Kugelgelenk
    Kugelgelenk

    LOBTEX

    Standardpreis 20.70 €

    Lieferzeit: 4 Arbeitstage

Technischer Support