• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Steckadapter

Steckadapter

[Features]
· With non-chrome plating (nickel plating), it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating)
· Made from chrome vanadium steel.
[Applications]
· Ideal for connecting sockets and handles with different insertion angles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSA23
TSA32
TSA34
TSA43
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Insertion Angle Concavity
(mm)
Insertion Angle Convexity
(mm)
Trusco Code Features Mass
(g)

11.07 €

4 Arbeitstage 6.359.5269.56.35301-3839With non-chrome plating (nickel plating), it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel.20

10.90 €

4 Arbeitstage 9.56.3526.56.359.5301-3847With non-chrome plating (nickel plating), it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel.18

11.72 €

4 Arbeitstage 9.512.73612.79.5301-3855With non-chrome plating (nickel plating), it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel.48

12.07 €

4 Arbeitstage 12.79.5359.512.7301-3863With non-chrome plating (nickel plating), it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel.44

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Adapter Application For handwork Socket shape Joint type

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support