Sechskanteinsatz für Schlagschrauber (Einsatzwinkel 25,4 mm / Ersatzausführung)

Sechskanteinsatz für Schlagschrauber (Einsatzwinkel 25,4 mm / Ersatzausführung)

[Features]
· The bit can be replaced for use due to it being a replacement type.
[Applications]
· For tightening and loosening hex socket bolts and screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T8-17AHH
T8-19AHH
T8-22AHH
T8-22AHS
T8-24AHH
T8-27AHH
T8-32AHH
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Single Product/Set Classification Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Details Type Trusco Code Features Set Content Mass

54.07 €

4 Arbeitstage Set Product1798Socket + Bit419-9413The bit can be replaced for use due to it being a replacement type.Socket: T8-22AHS, Bit :TBIT22-17890 g/set

56.11 €

5 Arbeitstage Set Product1998Socket + Bit419-9421The bit can be replaced for use due to it being a replacement type.Socket: T8-22AHS, Bit :TBIT22-19910 g/set

56.79 €

4 Arbeitstage Set Product2298Socket + Bit419-9430The bit can be replaced for use due to it being a replacement type.Socket: T8-22AHS, Bit :TBIT22-22932 g/set

42.27 €

4 Arbeitstage Single Item Socket2270Socket419-9448It is a holder for the replacement bit only.-770g

65.26 €

4 Arbeitstage Set Product2498Socket + Bit419-9456The bit can be replaced for use due to it being a replacement type.Socket: T8-22AHS, Bit :TBIT22-24946 g/set

79.85 €

4 Arbeitstage Set Product2798Socket + Bit419-9481The bit can be replaced for use due to it being a replacement type.Socket: T8-22AHS, Bit :TBIT22-27986 g/set

79.45 €

4 Arbeitstage Set Product32103Socket + Bit419-9499The bit can be replaced for use due to it being a replacement type.Socket: T8-22AHS, Bit :TBIT22-321029 g/set

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application For Impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4 Socket shape Hex for Hexagon socket head bolt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support