Cyclops Ratsche 1/4 Zoll

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
003500
003550
003600
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension (S Measurement) Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) Overall length (L dimension)
(mm)
Insertion Angle
(Inch)
Head Fixable Angle
(°)
JAN Code Features Mass
(g)

116.55 €

4 Arbeitstage 1/41/4152Concave/convex: 1/40、15、90389-1607Because of the free spinning feature of the shaft section, the tool can be smoothly rotated. The angle of the head is also adjustable. Because of the many gears, fine adjustments are possible with minute movements.128

93.13 €

4 Arbeitstage 3/83/8199-0, 15, 90389-1615-310

101.52 €

4 Arbeitstage 1/21/2277-0, 15, 90389-1623-640

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Handle Application For handwork Feed angle(°) 5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support