Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kunststoff-Schleifband【10-20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ERHE30-540-24
ERHE30-540-30
ERHE30-540-40
ERHE30-540-50
ERHE30-540-60
ERHE30-540-80
ERHE30-540-100
ERHE30-540-120
ERHE30-540-150
ERHE30-540-180
ERHE30-540-220
ERHE30-540-240
ERHE30-540-280
ERHE30-540-320
ERHE30-540-400
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
Application Packaging Quantity
(Book)

20.76 €

10 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 24Sanding operation for (1) Carbon steel, (2) Stainless steel, (3) Aluminum, (4) Steel alloy, (5) Other non-ferrous metal, and (6) Glass10

20.46 €

10 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 30Sanding operation for (1) Carbon steel, (2) Stainless steel, (3) Aluminum, (4) Steel alloy, (5) Other non-ferrous metal, and (6) Glass10

32.74 €

20 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 40Sanding operation for (1) Carbon steel, (2) Stainless steel, (3) Aluminum, (4) Steel alloy, (5) Other non-ferrous metal, and (6) Glass20

31.81 €

20 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 50Sanding operation for (1) Carbon steel, (2) Stainless steel, (3) Aluminum, (4) Steel alloy, (5) Other non-ferrous metal, and (6) Glass20

30.87 €

20 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 60Sanding operation for (1) Carbon steel, (2) Stainless steel, (3) Aluminum, (4) Steel alloy, (5) Other non-ferrous metal, and (6) Glass20

29.63 €

20 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 80Sanding operation for (1) Carbon steel, (2) Stainless steel, (3) Aluminum, (4) Steel alloy, (5) Other non-ferrous metal, and (6) Glass20

28.39 €

20 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 100Sanding operation for (1) Carbon steel, (2) Stainless steel, (3) Aluminum, (4) Steel alloy, (5) Other non-ferrous metal, and (6) Glass20

28.39 €

20 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 120Sanding operation for (1) Carbon steel, (2) Stainless steel, (3) Aluminum, (4) Steel alloy, (5) Other non-ferrous metal, and (6) Glass20

28.39 €

20 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 150Sanding operation for (1) Carbon steel, (2) Stainless steel, (3) Aluminum, (4) Steel alloy, (5) Other non-ferrous metal, and (6) Glass20

28.39 €

20 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 180Sanding operation for (1) Carbon steel, (2) Stainless steel, (3) Aluminum, (4) Steel alloy, (5) Other non-ferrous metal, and (6) Glass20

28.39 €

20 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 220Sanding operation for (1) Carbon steel, (2) Stainless steel, (3) Aluminum, (4) Steel alloy, (5) Other non-ferrous metal, and (6) Glass20

28.39 €

20 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 240Sanding operation for (1) Carbon steel, (2) Stainless steel, (3) Aluminum, (4) Steel alloy, (5) Other non-ferrous metal, and (6) Glass20

28.39 €

20 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 280Sanding operation for (1) Carbon steel, (2) Stainless steel, (3) Aluminum, (4) Steel alloy, (5) Other non-ferrous metal, and (6) Glass20

28.39 €

20 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 320Sanding operation for (1) Carbon steel, (2) Stainless steel, (3) Aluminum, (4) Steel alloy, (5) Other non-ferrous metal, and (6) Glass20

28.39 €

20 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 400Sanding operation for (1) Carbon steel, (2) Stainless steel, (3) Aluminum, (4) Steel alloy, (5) Other non-ferrous metal, and (6) Glass20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Used Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) Width(mm) 30 Length(mm) 540
Base Materials Gewebe Abrasive material Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A) With/without joints Verfügbar
Joint Type Butt joint

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support