• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schild Präzisionsschraubstock VC100

Schild Präzisionsschraubstock VC100

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: VC100

Marke: JAPAN AUTOMATIC MACHINE

Preis: 2,911.57

Lieferzeit: 15 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VC100

Teilenummer
VC100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,911.57 €

1 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 130 B(mm) 70 C(mm) 93
D(mm) 30 E(mm) 63 F(mm) 33
G(mm) 50 H(mm) 45 I M6
J(mm) 62 K(mm) 6(90°) L (Roller Line Pitch)(mm) 100
Mass(kg) 4.5 Max angle 46° Parallelism 100 mm, within 0.002 mm
Perpendicularity 100 mm, within 0.005 mm Material / Hardness SKS Material or Equivalent / HRC60° Angular error 15 sec max

Sie befinden sich auf der Seite für Schild Präzisionsschraubstock VC100, die Teilenummer ist VC100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VC100.

Technischer Support