• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl-Präzisionsschraubstock DN150

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DN150

Teilenummer
DN150
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

2,612.97 €

Verfügbar 89 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 285 B(mm) 120 C(mm) 90
D(mm) 40 E(mm) 50 F(mm) 55
G(MAX)(mm) 150 H(mm) 70 I M6
J(W×D)(mm) 10×7 K(mm) 12 L(mm) 198
M(mm) 8(90°) Mass(kg) 17 Material Special Stainless Steel
Quenching Hardness HRC57~60° Parallelism Within 0.002/100 mm Perpendicularity Within 0.005/100 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Präzisionsschraubstock DN150, die Teilenummer ist DN150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DN150.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support