Edelstahl-Präzisionsschraubstock DN30-1/30-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DN30-1
DN30-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?L
(mm)

759.54 €

Verfügbar 89 Arbeitstage 87

807.62 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 63

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 90 B(mm) 60 C(mm) 50
D(mm) 25 E(mm) 25 F(mm) 25
G(MAX)(mm) 30 H(mm) 30 I M5
J(W×D)(mm) Φ 7×6 K(mm) 5 M(mm) 6(90°)
N(mm) 29 O(mm) 21.5 Mass(kg) 1.7
Material Special Stainless Steel Quenching Hardness HRC57 Parallelism Within 0.002/100 mm
Perpendicularity Within 0.002/100 mm

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support