Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
NC73-002 |
NC73-021 |
NC74-002 |
NC74-021 |
NC75-002 |
NC75-021 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Type | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | Carbide Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
923.63 € | 1 | 13 Arbeitstage | B | 53 | 22 | - | 85 | 5 | 54.5 | 32.5 | 172 | - | ||
1,066.08 € | 1 | 13 Arbeitstage | A | 53 | 22 | 15 | 85 | 5 | 54.5 | 32.5 | 172 | 10 | ||
1,046.95 € | 1 | 13 Arbeitstage | B | 70 | 30 | - | 108 | 5.3 | 68.5 | 40 | 216.5 | - | ||
1,200.89 € | 1 | 13 Arbeitstage | A | 70 | 30 | 16 | 108 | 5.3 | 68.5 | 50 | 226.5 | 10 | ||
1,151.34 € | 1 | 13 Arbeitstage | B | 82 | 36 | - | 136 | 6.3 | 75 | 50 | 261 | - | ||
1,287.40 € | 1 | 13 Arbeitstage | A | 82 | 36 | 20 | 136 | 6.3 | 75 | 55 | 266 | 14 |
Loading...
Features | Designed with a focus on high precision (TIR 0.003). Ultra high speed rotation allows for the inclusion of a carbide tip on the grind-resistant end portion. (Type A) 2 types of bearings, angular bearings (3) and needle bearings, are assembled in the main body for rigidity resistance and a delicate design and assembly. An independent labyrinth mechanism (non-contact) is used as a watertight method when using cutting oil for precision with minimal main body temperature increase, without wearing, grinding, or damage, and increased reliability in a long product lifespan. | Deflection of Center (Max.) | TIR0.003 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 7000 |
---|
KABUTO MFG
Standardpreis 48.83 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
KOBAYASHI IRON WORKS
Standardpreis 657.78 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
KOBAYASHI IRON WORKS
Standardpreis 523.75 €
Lieferzeit: 11 Arbeitstage
KITAGAWA IRON WORKS
Standardpreis 1,006.68 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
KITAGAWA IRON WORKS
Standardpreis 670.60 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
SANYOSEISAKUSYO
Standardpreis 4,472.92 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
KITAGAWA IRON WORKS
Standardpreis 791.53 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.