Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R102-301 |
R102-321 |
R103-301 |
R103-302 |
R103-317 |
R103-321 |
R103-322 |
R103-327 |
R104-301 |
R104-302 |
R104-317 |
R104-321 |
R104-322 |
R104-327 |
R105-302 |
R105-322 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Type | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | E (mm) | e (mm) | L (mm) | Carbide Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | Tool 102A | 37 | 23 | 10 | 69 | 4 | 36.5 | 27.7 | - | 133.2 | - | ||
482.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | Seal 102A, with Carbide | 37 | 23 | 10 | 69 | 4 | 36.5 | 27.7 | - | 133.2 | 6 | ||
358.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | Seal 103A | 41 | 26 | 14 | 85.5 | 4.5 | 42 | 31 | - | 158.5 | - | ||
358.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | Seal 103B | 41 | 26 | - | 85.5 | 4.5 | 42 | 31 | - | 158.5 | - | ||
410.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | Seal 103-17A | 41 | 26 | 12 | 85.5 | 4.5 | 42 | 40 | 20 | 167.5 | - | ||
487.49 € | 1 | 12 Arbeitstage | Seal 103A, with Carbide | 41 | 26 | 14 | 85.5 | 4.5 | 42 | 31 | - | 158.5 | 8 | ||
503.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | Seal 103B, with Carbide | 41 | 26 | - | 85.5 | 4.5 | 42 | 31 | - | 158.5 | 10 | ||
521.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | Seal 103-17A, with Carbide | 41 | 26 | 12 | 85.5 | 4.5 | 42 | 40 | 20 | 167.5 | 10 | ||
413.06 € | 1 | 12 Arbeitstage | Seal 104 A | 45 | 30 | 18 | 108.5 | 5.3 | 52 | 33 | - | 193.5 | - | ||
413.06 € | 1 | 12 Arbeitstage | Seal 104 B | 45 | 30 | - | 108.5 | 5.3 | 52 | 33 | - | 193.5 | - | ||
464.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | Seal 104-17A | 45 | 30 | 12 | 108.5 | 5.3 | 52 | 45.5 | 20 | 206 | - | ||
594.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | Seal 104A, with Carbide | 45 | 30 | 18 | 108.5 | 5.3 | 52 | 33 | - | 193.5 | 10 | ||
622.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | Seal 104B, with Carbide | 45 | 30 | - | 108.5 | 5.3 | 52 | 33 | - | 193.5 | 14 | ||
616.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | Seal 104-17A, with Carbide | 45 | 30 | 12 | 108.5 | 5.3 | 52 | 45.5 | 20 | 206 | 10 | ||
592.04 € | 1 | 12 Arbeitstage | Seal 105 B | 65 | 42 | - | 138 | 6.3 | 65.9 | 47.6 | - | 251.5 | - | ||
772.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | Seal 105B, with Carbide | 65 | 42 | - | 138 | 6.3 | 65.9 | 47.6 | - | 251.5 | 18 |
Loading...
Features | -17A is a thin type and is ideal for thread cutting and end face processing. This machine is designed with a small body diameter, and uses two needle bearings and three thrust bearings. Since the body head is within an angle of 60° from the tip of the center, it does not interfere on the entry of the cutting tool. It has V seal and is ideal for the use of cutting oil. | Deflection of Center (Max.) | TIR0.005 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Type
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
E(mm)
e(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften